Produkt SMBDX80DIN
Akcesoria
Uchwyt montażowy
Nr zamówieniowy: 3077161Alternatywny numer zamówieniowy : 77161
- Płyta montażowa dla szyny DIN
- Dla obudów typu CP80, DX80, K80, Q80
- Temperatura pracy: -20…+90°C

Dane ogólne
| EAN | 662488771614 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 45.36 g |
Dane techniczne
| Wykonanie | Akcesoria do czujnika prostopadłościennego |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, ABS |