Produkt M18TIP14Q
Czujnik temperatury
Pasywny czujnik podczerwieni
Z wyjściem analogowym
Nr zamówieniowy: 3076327Alternatywny numer zamówieniowy : 76327
- connection via M12 x 1 connector
- Współczynnik D:S 14:1
- Napięcie robocze 12…30 V DC
- Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji uczenia
- Wyjście analogowe 4…20 mA
- Wyjście alarmowe PNP przełącza się na granicy zakresu pomiarowego 20 mA
- Zakres pomiaru temperatury 0…300 °C

Dane ogólne
EAN | 662488763275 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200211 -/- Bezstykowe urządzenie pomiaru temperatury |
Numer taryfy celnej | 90251900900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 90.72 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | bezkontaktowo |
Wykonanie | Rurka |
Zakres pomiarowy | 0…300 °C |
Współczynnik D:S | 14:1 |
Podłączenie procesowe | M18 × 1 |
Napięcie zasilania | 12…30 V DC |
Wyjście elektryczne | Wyjście prądowe (3-przewodowe) |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Protokół komunikacyjny | 1-żyłowe szeregowe |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, Stal nierdzewna, Szary |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB18A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm |
3033200 |
![]() |
SMB18SF
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 18 mm, obrotowy |
3052519 |
Podłączenie
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; z ekranem; aprobata cULus |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; z ekranem; aprobata cULus |
6626364 |