Produkt  K50LRGX8PQ8

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Wskaźnik ostrzegawczy dla kurtyn bezpieczeństwa

Nr zamówieniowy: 3076000

Alternatywny numer zamówieniowy : 76000

    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • Kontrolowany przez kurtynę świetlną bezpieczeństwa ES-SCREEN
    • Gwint M30 x 1,5
    • Stopień ochrony IP67
    • Wykonanie wielokolorowe: czerwony (COL 1) / zielony (COL 2)
    • Złącze męskie M12x1
    • Napięcie zasilania 18…30 VDC
#

Dane ogólne

EAN 662488760007
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia US
Waga 142 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła czerwony, zielony
Liczba kolorów/segmentów 2
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Funkcja wyjścia Styk NO, Bezpotencjałowe
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP67/IP69

Akcesoria montażowe

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top