Produkt M18TB6EQ
Czujnik temperatury
Pasywny czujnik podczerwieni
Z wyjściem dwustanowym
Nr zamówieniowy: 3073649Alternatywny numer zamówieniowy : 73649
- connection via M12 x 1 connector
- D:S ratio 6:1
- Napięcie robocze 10…30 V DC
- Punkt przełączania ustawiany za pomocą funkcji uczenia
- Zakres pomiaru temperatury 0…300 °C

Dane ogólne
EAN | 662488736491 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200211 -/- Bezstykowe urządzenie pomiaru temperatury |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 99.79 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | bezkontaktowo |
Wykonanie | Rurka |
Zakres pomiarowy | 0…300 °C |
Współczynnik D:S | 6:1 |
Podłączenie procesowe | M18 × 1 |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Wyjście elektryczne | Wyjście dwustanowe |
Protokół komunikacyjny | 1-żyłowe szeregowe |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, Stal nierdzewna, Szary |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB18A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm |
3033200 |
![]() |
SMB18SF
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 18 mm, obrotowy |
3052519 |
Podłączenie
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |