Produkt  QS18UPA

Czujnik ultradźwiękowy

czujnik odbiciowy

Z wyjściem dwustanowym

Nr zamówieniowy: 3073155

Alternatywny numer zamówieniowy : 73155

    • Napięcie zasilania 12…30 VDC
    • Kompaktowe wykonanie
    • Przewód 2 m
    • Zakres detekcji ustawiany za pomocą funkcji teach
    • Ustawialny tryb refleksyjny
    • Strefa martwa: 5 cm
    • Zakres detekcji: 50 cm
#

Dane ogólne

EAN 662488731557
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia CN
Waga 99.79 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Czas pracy
Wykonanie Prostokątny z gwintem
Wymiary konstrukcji 33.5 x 15 x 35 mm, QS18U
Kierunek promieniowania prosty
Zasięg 50…500 mm
Napięcie zasilania 12…30 V DC
Funkcja elementu przełączającego Styk NO
Funkcja wyjścia PNP
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS
Temperatura pracy -20…+60 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Detekcja obiektów przezroczystych

Akcesoria montażowe

3052519
3033200
3012558

Select Country

Turck worldwide

to top