Produkt  S18SP6RE

Czujnik fotoelektryczny

czujnik przeciwsobny (nadajnik/odbiornik)

Nr zamówieniowy: 3037077

Alternatywny numer zamówieniowy : 37077

    • Przewód 2 m
    • Stopień ochrony IP67
    • Temperatura otoczenia: -40…+70 °C
    • wybieralna praca z funkcją zadziałania "jasno" i "ciemno" lub zadziałania "jasno" z funkcją alarmową
    • Napięcie zasilania: 10…30 VDC
    • Wyjście dwustanowe PNP, komplementarne
#

Dane ogólne

EAN 662488370770
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270901 -/- Czujnik przeciwsobny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 323 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik przeciwsobny
Tryb pracy Para nadajnik/odbiornik
Wykonanie Rurka
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Zasięg 0…20000 mm
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Programowalne podłączenie, PNP
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67/IP69
Cechy szczególne W obudowie, Do mycia

Akcesoria montażowe

3033200
3012558
3053952

Select Country

Turck worldwide

to top