Produkt K50LGRALS4XPQ
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową
Nr zamówieniowy: 3030530Alternatywny numer zamówieniowy : 30530
- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Sygnał staccato: 94dB
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2)
- 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 12…30 VDC

Akcesoria montażowe
![]() |
SMB30A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |
3052521 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |