Produkt  TL50HYALSCQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

wskaźnik jednokolorowy/wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

Nr zamówieniowy: 3028203

Alternatywny numer zamówieniowy : 28203

    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Odporność na zakłócenia EMI i RFI
    • Stopień ochrony IP50
    • złącze męskie M12 x 1
    • Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1)
    • Napięcie zasilania: 18…30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
    • Wejścia: PNP/NPN
    • Sygnalizator dźwiękowy: Uszczelniony, ton stały do 94 dB
#

Dane ogólne

EAN 662488282035
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia US
Waga 179 g

Dane techniczne

Funkcja Kolumna świetlna
Rodzaj światła czerwony
Liczba kolorów/segmentów 1
Sygnał dźwiękowy Ton stały
Głośność 94 dB
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS, Szary
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -20…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

3032723
3052521

Podłączenie

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top