Produkt K50LGRALSYPQ
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową
Nr zamówieniowy: 3019118Alternatywny numer zamówieniowy : 19118
- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Sygnał ciągły: 94dB
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 12…30 VDC

Dane ogólne
EAN | 662488191184 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85318070000 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 158.76 g |
Dane techniczne
Funkcja | Oświetlenie punktowe |
Rodzaj światła | zielony, czerwony, żółty |
Liczba kolorów/segmentów | 3 |
Sygnał dźwiękowy | Ton stały |
Głośność | 94 dB |
Możliwość ściemnienia | Nie |
Kaskadowe | Nie |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC Tworzywo termoplastyczne, Czarny |
Window material | Poliwęglan, rozproszone |
Temperatura pracy | -20…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB30A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |
3052521 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |