Produkt  DX80DR2M-H1

System transmisji radiowej

topologia drzewa

Komunikacja radiowa

Nr zamówieniowy: 3012199

Alternatywny numer zamówieniowy : 12199

    • Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP-SMA)
    • Zintegrowany wskaźnik siły sygnału
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
    • Modbus RTU (RS485)
    • Samoorganizująca się struktura drzewa
    • Repeater zwiększający zasięg sieci
    • Deterministyczna metoda transmisji danych
    • Rozpraszanie widma FHSS
    • TDMA (wielodostęp z podziałem czasowym)
    • Moc transmisji: Wewnętrznie 18 dBm, 63 mW <= 20 dBm EIRP
    • Wejścia: 4 x NPN, 2 x 0…20 mA, 1 x termistor, 1 x licznik
    • Wyjścia: 2 x NMOS
#

Dane ogólne

EAN 662488121990
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia US
Waga 617 g

Dane techniczne

Funkcja Topologia drzewa
Wykonanie Prostopadłościenny
Zasięg 3200000 mm
Napięcie zasilania 3.6…5.5 V DC
Protokół komunikacyjny Modbus RTU, RS485
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy -20…+80 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Zliczanie małych elementów

Akcesoria montażowe

3077161

Podłączenie

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822
3019970

Akcesoria funkcjonalne

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818

Select Country

Turck worldwide

to top