Produkt BWA-UCT-900
Akcesoria
konwerter USB-RS485
Nr zamówieniowy: 3019970Alternatywny numer zamówieniowy : 19970
- Kabel konwertera z zasilaczem DC do parametryzowania sieci DX80 za pomocą komputera PC
- Konwerter RS485 — USB 2.0
- Obsługa prędkości: 9,6 k, 19,2 k lub 38,4 k
- 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak parzystości
- Złącze żeńskie, M12 × 1, 5-stykowe
- Złącze męskie, USB typ A
- Zasilacz DC z różnymi typami złączy
- 1 m, możliwość przedłużenia do maks. 30 m
- Podłączenie bramek DX80 lub urządzeń master do radiowej transmisji danych
- Zasila podłączone urządzenie napięciem 10 V
- Dla Windows XP, Vista, 7 lub 10

Dane ogólne
| EAN | 662488199708 |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 312.98 g |
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Konwerter |
| Wykonanie | Cylindryczne, gwintowane |
| Podłączenie anteny | Brak modułu radiowego |
| Typ wejścia | USB |
| Typ wyjścia | Modbus RTU (RS485) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PVC, Żółte |
| Temperatura pracy | -40…+80 °C |
| Stopień ochrony | IP50 |