Produkt SMBQS30Y
Akcesoria
Obudowa ochronna
Nr zamówieniowy: 3002811Alternatywny numer zamówieniowy : 02811
- Dla serii QS30

Dane ogólne
| EAN | 662488028114 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 79070000900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 72.57 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki cylindryczne |
| Wymiary konstrukcji | 35 × 26.5 × 74 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316) |