Produkt  BI3U-MT12-AP6X-H1141

Czujnik indukcyjny

Nr zamówieniowy: 1634240
    • Obudowa cylindryczna gwintowana M12 x 1
    • Mosiądz pokryty PTFE
    • Współczynnik 1 dla wszystkich metali
    • Klasa ochrony IP68
    • Odporność na pola magnetyczne
    • Rozszerzony zakres temperatur
    • wysoka częstotliwość przełączania
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • wyjście PNP NO
    • złącze M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101330182
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 29 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M12 x 1
Znamionowy zakres detekcji 3 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 3.0 kHz
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, CuZn, Powłoka PTFE
Temperatura pracy -30…+85 °C
Stopień ochrony IP68
Cechy szczególne uprox+, Factor 1, Odporność na pola magnetyczne, Powłoka PTFE

Akcesoria montażowe

6947212
6945106
6901321

Podłączenie

6630249

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top