Produkt  RKC4T-2/TXL1001

Element wykonawczy i przewód czujnika odporne na iskry spawalnicze

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 6630249
    • Złącze żeńskie M12, proste, 3-pinowe
    • Materiał powłoki: Powłoka PUR z włóknami aramidowymi
    • Kolor powłoki: żółty
    • Odporność na iskry spawalnicze
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
    • Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Materiał powłoki ochronnej: włókna aramidowe
      • Wytrzymałość na rozciąganie: 2923 MPa
      • Wytrzymałość na zerwanie: 333 N
      • Wydłużenie przy zerwaniu: 3,6%
      • Wartości szczytowe temperatury: do +200 °C
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101365559
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 71 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 3
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  4.9 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PUR, Żółty
Liczba żył przewodu 3
Klasa ochrony IP67, IP69K
Cechy specjalne Odporność na iskry spawalnicze

Akcesoria montażowe

6936170
6905406
6905400
69010
69011

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top