Produkt  NI50U-QV40-AP6X2-H1141

Czujnik indukcyjny

z rozszerzonym zakresem detekcji

Nr zamówieniowy: 1625853
    • prostopadłościenny, wysokość 40 mm
    • możliwość ustawienia bez użycia narzędzi do 5 pozycji powierzchni aktywnej
    • tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
    • narożne diody LED o wysokim stopniu jasności
    • optymalna widoczność wskaźników stanu zasilania i przełączania w każdej pozycji montażowej
    • Współczynnik 1 dla wszystkich metali
    • Zwiększona odległość przełączania
    • Klasa ochrony IP68
    • Odporność na pola magnetyczne
    • Automatyczna kompensacja chroni przed wstępnym tłumieniem
    • Z możliwością częściowego osadzenia
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • wyjście PNP NO
    • złącze M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101201482
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 99 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 65 x 40 x 40 mm, QV40
Znamionowy zakres detekcji 50 mm
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 0.250 kHz
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0, Czarny
Temperatura pracy -30…+85 °C
Stopień ochrony IP68
Cechy szczególne uprox+, Factor 1, Odporność na pola magnetyczne

Akcesoria montażowe

6901318

Podłączenie

6625010

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top