Produkt RI360P0-QR24M0-1024X2-H1181
Enkoder bezkontaktowy
Przyrostowy: 1024 ppr
Seria Premium
Nr zamówieniowy: 1593154- Wytrzymała, kompaktowa obudowa
- Różne możliwości montażowe
- Wskazanie stanu za pomocą diody LED
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Pozycja zero ustawiana za pomocą funkcji Easy Teach
- Funkcja ochrony przed przeciążeniem, pozycja kątowa absolutna wyjścia inkrementalnego ustawiana za pomocą impulsu na linii Easy Teach.
- 10…30 VDC
- 8-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Push-pull A, B, Z, A (odwr.), B (odwr.)

Dane ogólne
| EAN | 4047101418262 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 336 g |
Dane techniczne
| Linia enkodera | Premium-Line |
| Technologia | Contactless |
| Typ wyjścia | Przyrostowy |
| Shaft Type | Hollow shaft |
| Średnica ośki D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Wymiary konstrukcji | 81 × 78 × 24 mm |
| Flange type | Flange without mounting element |
| Rozdzielczość, inkrementalny | 1024 ppr |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Push-Pull/HTL |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Metal / tworzywo sztuczne, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
| Temperatura pracy | -25…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Akcesoria montażowe
|
P1-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 20 mm |
1590921 |
|
P2-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 14 mm |
1590922 |
|
P3-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 12 mm |
1590923 |
|
P4-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 10 mm |
1590924 |
|
P5-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 6 mm |
1590925 |
|
P6-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 3/8“ |
1590926 |
|
P7-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 1/4“ |
1590927 |
|
P8-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 12 mm |
1590916 |
|
M1-QR24
Aluminiowy pierścień zabezpieczający do enkoderów indukcyjnych RI-QR24 |
1590920 |
|
PE1-QR24
Element pozycjonujący bez tulei redukującej |
1590937 |
|
RA1-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 20 mm |
1590928 |
|
RA2-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 14 mm |
1590929 |
|
RA3-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 12 mm |
1590930 |
|
RA4-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 10 mm |
1590931 |
|
RA5-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 6 mm |
1590932 |
|
RA6-QR24
Tuleja redukująca, dla wałków Ø 3/8“ |
1590933 |
|
RA7-QR24
Tuleja redukująca, dla wałków Ø 1/4“ |
1590934 |
|
RA8-QR24
Wtyczka do montażu opcji C |
1590959 |
|
SP1-QR24
Ekran Ø 74 mm, aluminium |
1590938 |
|
SP2-QR24
Płyta osłonowa Ø 74 mm, aluminium, z otworem do przepustu wału |
1590939 |
|
SP3-QR24
Ekran Ø 52 mm, aluminium |
1590958 |
Podłączenie
|
RKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625142 |
Akcesoria funkcjonalne
|
TX2-Q20L60
Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych z 8-pinowym męskim złączem M12 x 1, do nauki zdalnej |
6967117 |