Produkt  RI360P0-QR24M0-0600X2-H1181

Enkoder bezkontaktowy

Przyrostowy: 600 ppr

Seria Premium

Nr zamówieniowy: 1593115
    • Wytrzymała, kompaktowa obudowa
    • Różne możliwości montażowe
    • Wskazanie stanu za pomocą diody LED
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • Pozycja zero ustawiana za pomocą funkcji Easy Teach
    • Funkcja ochrony przed przeciążeniem, pozycja kątowa absolutna wyjścia inkrementalnego ustawiana za pomocą impulsu na linii Easy Teach.
    • 10…30 VDC
    • 8-pinowe złącze męskie M12 x 1
    • Push-pull A, B, Z, A (odwr.), B (odwr.)
#

Dane ogólne

EAN 4047101418460
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 333 g

Dane techniczne

Linia enkodera Premium-Line
Technologia Contactless
Typ wyjścia Przyrostowy
Shaft Type Hollow shaft
Średnica ośki D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Wymiary konstrukcji 81 × 78 × 24 mm
Flange type Flange without mounting element
Rozdzielczość inkrementalna 600  ppr
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Push-Pull/HTL
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal / tworzywo sztuczne, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Temperatura pracy -25…+85 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Akcesoria montażowe

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Podłączenie

6625142

Akcesoria funkcjonalne

6967117

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top