Produkt RI360P0-QR24M0-0256X2-H1181
Enkoder bezkontaktowy
Przyrostowy: 256 ppr
Seria Premium
Nr zamówieniowy: 1593112- Wytrzymała, kompaktowa obudowa
- Różne możliwości montażowe
- Wskazanie stanu za pomocą diody LED
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Pozycja zero ustawiana za pomocą funkcji Easy Teach
- Funkcja ochrony przed przeciążeniem, pozycja kątowa absolutna wyjścia inkrementalnego ustawiana za pomocą impulsu na linii Easy Teach.
- 10…30 VDC
- 8-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Push-pull A, B, Z, A (odwr.), B (odwr.)

Dane ogólne
EAN | 4047101418439 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 330 g |
Dane techniczne
Linia enkodera | Premium-Line |
Technologia | Contactless |
Typ wyjścia | Przyrostowy |
Shaft Type | Hollow shaft |
Średnica ośki D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
Wymiary konstrukcji | 81 × 78 × 24 mm |
Flange type | Flange without mounting element |
Rozdzielczość, inkrementalny | 256 ppr |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Push-Pull/HTL |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal / tworzywo sztuczne, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
Temperatura pracy | -25…+85 °C |
Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Akcesoria montażowe
![]() |
P1-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 20 mm |
1590921 |
![]() |
P2-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 14 mm |
1590922 |
![]() |
P3-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 12 mm |
1590923 |
![]() |
P4-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 10 mm |
1590924 |
![]() |
P5-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 6 mm |
1590925 |
![]() |
P6-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 3/8“ |
1590926 |
![]() |
P7-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 1/4“ |
1590927 |
![]() |
P8-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 12 mm |
1590916 |
![]() |
M1-QR24
Aluminiowy pierścień zabezpieczający do enkoderów indukcyjnych RI-QR24 |
1590920 |
![]() |
PE1-QR24
Element pozycjonujący bez tulei redukującej |
1590937 |
![]() |
RA1-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 20 mm |
1590928 |
![]() |
RA2-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 14 mm |
1590929 |
![]() |
RA3-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 12 mm |
1590930 |
![]() |
RA4-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 10 mm |
1590931 |
![]() |
RA5-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 6 mm |
1590932 |
![]() |
RA6-QR24
Tuleja redukująca, dla wałków Ø 3/8“ |
1590933 |
![]() |
RA7-QR24
Tuleja redukująca, dla wałków Ø 1/4“ |
1590934 |
![]() |
RA8-QR24
Wtyczka do montażu opcji C |
1590959 |
![]() |
SP1-QR24
Ekran Ø 74 mm, aluminium |
1590938 |
![]() |
SP2-QR24
Płyta osłonowa Ø 74 mm, aluminium, z otworem do przepustu wału |
1590939 |
![]() |
SP3-QR24
Ekran Ø 52 mm, aluminium |
1590958 |
Podłączenie
![]() |
RKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625142 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TX2-Q20L60
Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych z 8-pinowym męskim złączem M12 x 1, do nauki zdalnej |
6967117 |