Produkt  RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150

Enkoder bezkontaktowy

CANopen

Seria Premium

Nr zamówieniowy: 1590914
    • Wytrzymała, kompaktowa obudowa
    • Różne możliwości montażowe
    • Wskazanie stanu za pomocą diody LED
    • W zestawie brak elementu pozycjonującego i pierścienia aluminiowego
    • interfejs CANopen
    • Prędkość 10 kbps do 1 Mbps; ustawienie fabryczne: 125 kbps
    • Adres węzłów 1 do 127; ustawienie fabryczne — 3
    • Rezystor terminujący dostępny za pośrednictwem urządzenia CANopen
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • 10 … 30 VDC
    • M12 x 1 męskie, 5-pinowe, CAN in, CAN out
    • Zgodnie z CiA DS-301, CiA 305, CiA 406
#

Dane ogólne

EAN 4047101327441
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 329 g

Dane techniczne

Linia enkodera Premium-Line
Technologia Contactless
Typ wyjścia Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type Hollow shaft
Średnica ośki D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Wymiary konstrukcji 81 × 78 × 24 mm
Flange type Flange without mounting element
Zakres pomiarowy 0…360°
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Protokół komunikacyjny CANopen
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal / tworzywo sztuczne, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Temperatura pracy -25…+85 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Akcesoria montażowe

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Podłączenie

6931034

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top