Produkt  RI360P1-QR14-ELIU5X2

Miniaturowy enkoder

z wyjściem analogowym

Seria Premium

Nr zamówieniowy: 1590853
    • Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne
    • Różne możliwości montażowe
    • W zestawie element pozycjonujący P1-Ri-QR14
    • Wskazania LED zakresu pomiarowego
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • Rozdzielczość 12-bitowa
    • 4-żyłowy, 15…30 VDC
    • Wyjście analogowe
    • Programowalny zakres pomiarowy
    • 0…10 V oraz 4…20 mA
    • Przewód
#

Dane ogólne

EAN 4047101274318
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 136 g

Dane techniczne

Linia enkodera Premium-Line
Technologia Contactless
Typ wyjścia Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm) 6, 6.35
Wymiary konstrukcji 53.5 × 49 × 14 mm
Flange type Flange without mounting element
Zakres pomiarowy 0…360°
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Akcesoria montażowe

6901051
6901052
1590814

Akcesoria funkcjonalne

6967114

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top