Produkt B2N360-Q42-E2LIUPN8X2-H1181
Inklinometr
Nr zamówieniowy: 1534116- Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne, PA12-GF30
- Złącze męskie M12 x 1
- Wskazanie stanu za pomocą diod LED
- Różne funkcje filtrów
- Parametryzacja za pomocą pinu uczącego
- Funkcja przyspieszenia ± 2 g, programowanie zakresu pomiarowego
- 15…30 V DC
- Wyjście analogowe
- Programowalne funkcje wyjścia prądowego i napięciowego
- Ustawienia fabryczne 4…20 mA
- Wszystkie funkcje programowalne przez IO-Link/PACTware
- Programowalne funkcje przełącznika NC/NO, dostępne w wersji NPN lub PNP
- Wartości procesowe dla osi x i y w 16-bitowym telegramie IO-Link
- Złącze M12 × 1, 8-stykowe
- Przewód adaptera RKC8.301T-1.5-RSC4T/TXL320 wymagany do komunikacji IO-Link

Dane ogólne
EAN | 4047101281996 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 132 g |
Dane techniczne
Measuring principle | Przyspieszenie |
Zakres pomiarowy | 0…360° |
Liczba osi pomiarowych | 2 |
Wymiary konstrukcji | 67.7 × 42.5 × 42.5 mm |
Napięcie zasilania | 15…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjście analogowe |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
wyjście prądowe | 0…20 mA |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA12-GF30 |
Temperatura pracy | -25…+85 °C |
Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Podłączenie
![]() |
RKC8.301T-1.5-RSC4T/TXL320
Kabel adaptera do podłączenia czujnika do modułu programowania USB-2-IOL-0002; złącze żeńskie M12, proste, 8-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 1,5 m; materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus; zgodność z RoHS; stopień ochrony IP67 |
6625002 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TX3-Q20L60
Adapter do nauki czujników z 8-pinowym złączem |
6967118 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |