Produkt  DBI15U-K40SR-AP4X2

Czujnik indukcyjny

czujnik prędkości obrotowej

Nr zamówieniowy: 1500201
    • 2 wejścia na przewód (osiowe i kątowe)
    • gładki cylinder o średnicy 40 mm
    • tworzywo sztuczne ABS
    • Szeroki zakres kontroli, od 60 do 3000 1/min
    • Stałe opóźnienie załączania 5 s
    • Punkt przełączania ustawiany za pomocą potencjometru
    • Współczynnik 1 dla wszystkich metali
    • Odporność na pola magnetyczne
    • 3-przewodowy DC, 10…65 VDC
    • wyjście PNP NO
    • terminal zaciskowy
#

Dane ogólne

EAN 4047101069679
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 177 g

Dane techniczne

Wykonanie Gładki cylinder
Wymiary konstrukcji Ø 40mm
Znamionowy zakres detekcji 15 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…65 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Komora zacisku
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS, Żółte
Temperatura pracy -30…+85 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Kontrola prędkości obrotowej

Akcesoria montażowe

69466

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top