Produkt BS 40
Akcesoria montażowe
Uchwyt do podwieszania
Nr zamówieniowy: 69466- element zaciskowy
- tworzywo sztuczne: PBT

Dane ogólne
EAN | 4047101113280 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 54 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne |
Wymiary konstrukcji | 16 × 65 × 50 mm |
Średnica obudowy | Ø 40 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |