Produkt  NI65R-S32SR-VP44X

Czujnik indukcyjny

Czujnik pierścieniowy

Nr zamówieniowy: 1440008
    • prostopadłościenny, wysokość 32 mm
    • tworzywo sztuczne ABS
    • Działanie wyjścia statycznego
    • Czułość ustawiana za pomocą potencjometru
    • wykonanie modułowe składające się z odrębnego pierścienia czujnika oraz przetwornika
    • długość impuls na wyjściu min. 100 ms
    • 4-przewodowy DC, 10…55 VDC
    • komplementarne wyjście PNP
    • terminal zaciskowy
#

Dane ogólne

EAN 4047101069334
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 749 g

Dane techniczne

Wykonanie Czujnik pierścieniowy
Wymiary konstrukcji 175 x 100 x 32 mm, S32SR
Wew. średnica pierścienia D 65 mm
Napięcie zasilania 10…55 V DC
Funkcja wyjścia Styk przełączny, PNP
Częstotliwość przełączania 0.0080 kHz
Połączenie elektryczne Komora zacisku
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP65
Cechy szczególne Czujnik pierścieniowy, wyjście statyczne

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top