Produkt FS121-2UPN8-H1141
Jednostka procesora monitorowania przepływu
2 tranzystorowe wyjścia przełączające PNP/NPN
Nr zamówieniowy: 100047864- Materiał obudowy czujnika 1.4404 (316L)
- Materiał mający kontakt z medium: zależnie od czujnika
- Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
- Stopień ochrony IP66, IP67 i IP69K (w połączeniu z czujnikiem / kablem czujnika)
- Regulacja natężenia przepływu za pomocą funkcji uczenia
- 17…33 VDC
- Zestyk zwierny (NO) / rozwierny (NC), wyjście PNP/NPN, IO-Link
- Złącze M12 × 1
- IO-Link ze Smart Sensor Profile SSP4.1.2

Dane ogólne
| EAN | 4047101639896 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany) |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 281 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kontrola przepływu |
| Wykonanie | Z wyświetlaczem (zewnętrzna sonda) |
| Napięcie zasilania | 17…33 V DC |
| Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, PNP/NPN |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Temperatura pracy | -40…+80 °C |
| Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 1617 KB |
| English | 1613 KB |
| French | 1615 KB |
| Spanish | 1614 KB |
| Czech | 1615 KB |
| Dutch | 1614 KB |
| Romanian | 1614 KB |
| Polish | 1616 KB |
| Chinese | 1725 KB |
| Turkish | 1614 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
FAM-30-PA66
Wspornik montażowy; rozmiar klucza 24…30 mm; zdejmowana etykieta 20 × 9 mm |
100018384 |
Podłączenie
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
|
HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Kabel przedłużający odporny na wysokie temperatury, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PTFE, biały |
8038668 |
|
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Kabel przedłużający do zastosowań przy produkcji żywności i napojów, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, szary; aprobata: Ecolab, FDA |
6933472 |
Akcesoria funkcjonalne
|
FCST-A4-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870266 |
|
FCS-G1/2A4-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870303 |
|
FP100-300L-30-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001044 |
|
FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A
Czujnik przepływu gazów — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870404 |
|
FCI-D10A4P-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik przewodowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870629 |
|
FCI-D09A4-NA-H1141/M16
Czujnik przepływu cieczy — czujnik przewodowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
6870631 |