Produkt FCI-D10A4P-NA-H1141
Kontrola przepływu
czujnik typu in-line z zewnętrznym przetwornikiem
Nr zamówieniowy: 6870629- czujnik przepływu dla cieczy
- kalorymetryczna zasada działania
- nastawy za pomocą potencjometru przetwornika
- wskazanie stanu za pomocą diod LED przetwornika
- Zakres pracy 0,1 … 6 l/min
- Brak kontroli temperatury
- złącze M12 x 1
- 4‐przewodowe podłączenie do przetwornika

Dane ogólne
| EAN | 4047101174489 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany) |
| Numer taryfy celnej | 90261029000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 177 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kontrola przepływu |
| Wykonanie | Liniowy |
| Podłączenie procesowe | G 1/4” |
| Medium | liquids |
| Sposób detekcji | Kalorymetryczny |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał czujnika | stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |
| Temperatura medium | 0…+80 °C |
| Temperatura pracy | -20…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
|
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., LED, długość kabla: 10 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6626184 |
Akcesoria funkcjonalne
|
FS121-2UPN8-H1141
Przetwornik sygnału dla czujników nie-Ex z serii FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; napięcie robocze 17…33 VDC; 12-segmentowy wyświetlacz natężenia przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami tranzystorowymi dla przepływu i temperatury |
100047864 |
|
FM-IM-3UP63X
Przetwornik sygnałowy do czujników przepływu typu non-Ex z serii FC….-NA…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami tranzystorowymi do natężenia przepływu, temperatury i błędów |
7525100 |
|
FM-IM-3UR38X
Przetwornik sygnałowy do czujników przepływu typu non-Ex z serii FC….-NA…; napięcie robocze 20…250 VAC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami tranzystorowymi do natężenia przepływu, temperatury i błędów |
7525102 |
|
FM-IM-2UPLI63X
Przetwornik sygnałowy do czujników przepływu typu non-Ex z serii FC….-NA…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściem analogowym do natężenia przepływu oraz wyjściami tranzystorowymi temperatury i błędów |
7525104 |