Produkt BSM-30
Akcesoria montażowe
Zacisk montażowy
Nr zamówieniowy: 100047196- Akcesoria montażowe do czujników indukcyjnych M30 × 1,5
- Zgodnie z DIN 3015-1, składa się z dwóch połówek
- Aluminium

Dane ogólne
EAN | 4047101634822 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 76169990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 122 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne |
Wymiary konstrukcji | 30 × 59 × 42 mm |
Średnica obudowy | Ø 30 mm |
Materiał obudowy | Aluminium, AL |
Akcesoria montażowe
![]() |
BSS-TSM 2 pcs
Nakrętka na szynę DIN do zacisków montażowych BSS i BSM, do montażu na szynach DIN |
6901323 |