Produkt  B1NF360V-QR20-CNX4-H1150

Inklinometr dynamiczny

CANopen

Nr zamówieniowy: 100046442
    • Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne, Ultem
    • Wskazanie stanu za pomocą diody LED
    • Wykrywanie kąta na jednej osi z zakresem pomiarowym 360°
    • Rejestracja prędkości obrotowej w trzech osiach z zakresem pomiarowym ±1000°/s
    • Rejestracja przyspieszenia w trzech osiach z zakresem pomiarowym ±4°g
    • Wykrywanie temperatury od -40…85°C
    • Wysoki stopień ochrony IP68/IP69K
    • Zwiększona odporność na zakłócenia 100 V/m zgodnie z ISO 11452-2, 200 mA zgodnie z ISO 11452-4
    • Ochrona przed zakłóceniami przewodzonymi zgodnie z ISO 7637-2 na poziomie ostrości 4 i zrzutem ładunku zgodnie z ISO 16750-2 dla systemów 12 V/24 V
    • Odporność na gwałtowne zmiany temperatury
    • 8…36 VDC
    • Złącze, M12 × 1, 5-stykowe, wejście CAN
    • Zgodnie z CiA 301, CiA 305, CiA 410
#

Dane ogólne

EAN 4047101628920
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 89 g

Dane techniczne

Measuring principle Połączenie żyroskopów i akcelerometrów
Zakres pomiarowy 0…360°
Liczba osi pomiarowych 1
Wymiary konstrukcji 71.6 × 62.6 × 20 mm
Napięcie zasilania 8…36 V DC
Protokół komunikacyjny CANopen
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Ultem
Temperatura pracy -40…+85 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Podłączenie

6931034
6933244

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top