Produkt  WKC5701-5M

Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)

Cienka otulina PUR

Nr zamówieniowy: 6933244
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: Antracyt
    • Para zasilająca: AWG 2/22
    • Para transmisji danych: AWG 2/24
    • Odporność na oleje zgodnie z VDE 0472, część 803
    • Odporność na oddziaływanie płomienia zgodnie z VDE 0472, część 804/B
    • Bez halogenu
    • Certyfikat UL
    • Otwarty koniec
    • M12, żeński, kątowy, kodowanie A
    • Długość kabla: 5,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047106167660
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 321 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Protokół sieciowy DeviceNet, CANopen
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  6.7 mm
Długość przewodu 5.0 m
Otulina przewodu PUR, Antracyt
Liczba żył przewodu 2
Klasa ochrony IP67, IP69K
Certyfikaty UL

Select Country

Turck worldwide

to top