Produkt RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Kabel zasilający — M12 zasilanie
Kabel przedłużający
Nr zamówieniowy: 100038722- Złącze męskie M12, kodowanie L, proste, 5-stykowe (4+FE)
- Złącze męskie M12, kodowanie L, proste, 5-stykowe (4+FE)
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: szary
- Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące i smary
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na drgania i uderzenia
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu
- Normy: CE, UKCA i RoHS
- Klasa ochrony: IP65, IP67, IP68
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047101594201 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 329 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Zasilanie |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L |
Liczba styków | 4+FE |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Złącze B | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L |
Liczba pinów | 4+FE |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Prąd | 16 A |
Średnica przewodu | Ø 8 mm |
Długość przewodu | 2.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Szary |
Liczba żył przewodu | 5 |
Klasa ochrony | IP65, IP67, IP68 |
Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |
Podłączenie
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048170 |
![]() |
VH2-M12L-M5-2F5
Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie L, 4-styk.+ FE |
100028587 |
![]() |
VH3-M12L-M5-3F5
Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie L, 4-styk. FE |
100028591 |
![]() |
VT2-M12L-M5-2F5
Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie L, 4-styk. + FE |
100028579 |