Produkt  BL20-E-GW-EC-20

Interfejs dla EtherCAT — druga generacja

Nr zamówieniowy: 100037881
    • Stopień ochrony IP20
    • 2 x uchwyty zakończeniowe BL20-WEW35/2-SW
    • 1 x płytka zakończeniowa BL20-ABPL
    • Diody LED wskazujące załączenie zasilania, błędy grupowe i sieciowe
    • Brama między systemem BL20 i EtherCAT
    • Obsługa MDP (Modular Device Profile)
    • 10/100 Mb/s, Auto MDIX
    • 2 × złącze żeńskie RJ45
#

Dane ogólne

EAN 4047101592108
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 162 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy EtherCAT
Typ urządzenia Gateway
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty cULus

Podłączenie

6827388
6827389
6827390

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top