Produkt ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Konwerter szeregowy
Konwerter sygnału analogowego na IO-Link
Nr zamówieniowy: 100036698- Bezpośrednie połączenie z czujnikiem analogowym dzięki kompaktowej konstrukcji
- Kabel 300 mm („L”) ze złączem żeńskim M12 × 1, 4-stykowym
- Złącze męskie M12 × 1, 4-styk.
- Napięcie robocze: 18…30 VDC
- Stopień ochrony: IP67
- Parametryzacja za pomocą IO-Link
- Wejście (kabel 300 mm ze złączem żeńskim, M12 × 1, 4-styk.): regulowane; prąd 0…20/4…20 mA i napięcie 0…5/1…6/0…10 V
- Wyjście (złącze męskie M12 × 1, 4-styk.): IO-Link
- Do podłączania czujników analogowych do modułu IO-Link master

Dane ogólne
EAN | 4047101591040 |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 48 g |
Dane techniczne
Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.30 m |
Materiał obudowy | Metal / tworzywo sztuczne, CuZn |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
MW12
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
![]() |
WKC4.4T-2-WSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625256 |