Produkt  WKC4.4T-2-WSC4.4T/TEL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC

Kabel przedłużający

Nr zamówieniowy: 6625256
    • Złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe
    • Złącze męskie M12, kątowe, 4-pinowe
    • Materiał powłoki: PVC
    • Kolor powłoki: czarny
    • Odporność na chemikalia i oleje
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
    • Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
    • Wolne od związków LABS
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101288094
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 103 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba pinów 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  4.6 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PCW, Czarny
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP69K
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6936170
6936206

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top