Produkt  B1NF360V-QR20-2LI2X3-H1151

Inklinometr dynamiczny

Z wyjściami analogowymi

Nr zamówieniowy: 100030754
    • Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne, Ultem
    • Wskazanie stanu za pomocą diody LED
    • Wykrywanie kąta z użyciem jednej osi o zakresie pomiarowym 360 °
    • Wysoki stopień ochrony IP68/IP69K
    • Odporność na mgłę solną oraz gwałtowne zmiany temperatury
    • 15…30 V DC
    • Złącze męskie M12 × 1, 5-stykowe
    • Dwa przeciwstawne analogowe wyjścia 4…20 mA zwiększają poziom bezpieczeństwa maszyny poprzez redundancję
    • Punkt początkowy, końcowy i środkowy zakresu pomiarowego można regulować za pomocą adaptera uczenia TX1-Q20L60
    • Możliwość indywidualnej parametryzacji za pomocą USB-2-IOL-0002
#

Dane ogólne

EAN 4047101558807
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 87 g

Dane techniczne

Measuring principle Połączenie żyroskopów i akcelerometrów
Zakres pomiarowy 0…360°
Liczba osi pomiarowych 1
Wymiary konstrukcji 71.6 × 62.6 × 20 mm
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Ultem
Temperatura pracy -40…+85 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Podłączenie

6625005

Akcesoria funkcjonalne

6825482
6967114

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top