Produkt  VT2-M12T-M4-2F4

Rozgałęźniki zasilania M12

Rozgałęźnik T

Nr zamówieniowy: 100028581
    • M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
    • 4-polig, T-codiert
    • UL-Zulassung
    • CE- und RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
#

Dane ogólne

EAN 4047101540918
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 96 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Rozgałęźnik T
Złącze A Męskie, M12 × 1, Kodowanie T
Złącze B Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie T
Napięcie nominalne 63 V
Certyfikaty cULus

Podłączenie

6936171
100004536
100026334
100026335

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

100038868

Select Country

Turck worldwide

to top