Produkt  FW-ERKPM0414-PT-S-0810

Złącze rozbieralne

Zasilanie M12

Złącze żeńskie, M12 × 1, proste

Nr zamówieniowy: 100026334
    • Kodowanie T
    • Metalowa nakrętka łącząca
    • Terminal zaciskowo-śrubowy
    • 4-stykowe
    • Przejściówka przewodu: 8,0…10,0 mm
    • Obciążalność zacisku:
      • Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (z tulejką kablową)
      • Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)
#

Dane ogólne

EAN 4047101537048
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 30 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T
Liczba styków 4
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Materiał nakrętki/śruby łączącej Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable 8…10 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.75…1.5 mm²
Prąd 12 A
Certyfikaty Certyfikat cULus

Podłączenie

100003332

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

100038858

Select Country

Turck worldwide

to top