Produkt  RKP46PTA-2/TXL

Kabel zasilający — M12 zasilanie

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 100038858
    • Złącze żeńskie M12, kodowanie T, proste, 4-stykowe
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: czarny
    • Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na drgania i uderzenia
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Bez halogenu
    • Normy: CE, UKCA i RoHS
    • Klasa ochrony: IP65, IP67, IP68
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101595567
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 280 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Prąd 12 A
Średnica przewodu Ø  7.2 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PUR, Czarny
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP65, IP67, IP68
Cechy specjalne Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych

Podłączenie

100048170
100028589
100028593
100028581
100026335

Select Country

Turck worldwide

to top