Produkt RKP46PTB-2/TXL
Kabel zasilający — M12 zasilanie
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 100003332- Złącze żeńskie M12, kodowanie T, proste, 4-stykowe
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
- Odpowiednie do łańcuchów kablowych
- Odporność na drgania i uderzenia
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu
- Zgodność RoHS
- Certyfikat UL
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101478686 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | CZ |
| Waga | 219 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Zasilanie |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T |
| Liczba styków | 4 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPE, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Prąd | 16 A |
| Średnica przewodu | Ø 7.4 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Czarny |
| Liczba żył przewodu | 4 |
| Klasa ochrony | IP65, IP67, IP69K |
| Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |
| Certyfikaty | cULus |
Podłączenie
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048170 |
|
VH2-M12T-M4-2F4
Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie T, 4-styk. |
100028589 |
|
FW-ERSPM0414-PT-S-0810
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100026335 |
|
VH3-M12T-M4-3F4
Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie T, 4-styk. |
100028593 |
|
VT2-M12T-M4-2F4
Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie T, 4-styk. |
100028581 |