Produkt  PSU67-3P-1H2-1H0-24250

Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67

Napięcie wyjściowe 24…28 V DC

3 fazy, prąd wyjściowy 25 A

Nr zamówieniowy: 100028239
    • Szeroki zakres temperaturowy
    • Dioda LED stanu
    • Wysoka sprawność, > 95 %
    • Wejście 3-fazowe AC, Han Q4/2
    • Wyjście 24 V DC, 1 × Han Q4/0
    • Interfejs LED i przyciski sterujące zapewniające maksymalną elastyczność
#

Dane ogólne

EAN 4047101540116
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27049002 -/- Zasilacz DC
Numer taryfy celnej 85044083900
Kraj pochodzenia CZ
Waga 1581 g

Dane techniczne

Napięcie zasilania 3 × AC 380…480 V
Nominalne napięcie wyjściowe 24  V
Napięcie wyjścia 24…28 V DC
Prąd nominalny 25  A
Interfejs stanu Wyjście przekaźnikowe (DC-OK)
Wewnętrzny bezpiecznik Bez bezpiecznika eFuse
Tryb równoległy nie
Wyjście prawidłowego zasilania (power good) nie
Wymiary 183 x 180.6 x 58.7 mm
Stopień ochrony IP67

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

100045231
100045228

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6625608
6625640

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top