Produkt FW-HRKPX0410-PQ-S-0713
Han Q
Han Q, prosty
Nr zamówieniowy: 100045228- Han Q
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Przepust kablowy: 7…13,0 mm
- Wielkość zacisku: 2,5…6 mm²
- W zestawie dostawy: obudowa, uchwyt styków, dławik kablowy

Dane ogólne
EAN | 4047101625745 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Zasilanie |
Złącze A | Złącze żeńskie, HAN, Prosty |
Liczba styków | 6 |
Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
External diameter of the cable | 7…13 mm |
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 2.5…6 mm² |
Napięcie nominalne | 400 V |
Prąd | 40 A |