Produkt  FW-HRSPX0414-PQ-C-0612

Han Q

Han Q, prosty

Nr zamówieniowy: 100045231
    • Han Q
    • Obudowa z tworzywa sztucznego
    • Przepust kablowy: 6…12,0 mm
    • Wielkość zacisku: 2,5 mm²
    • W zakresie dostawy: obudowa, oprawa styków, styki, dławik kablowy, śruba uszczelniająca
#

Dane ogólne

EAN 4047101625752
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 1 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Złącze A Złącza, HAN, Prosty
Liczba styków 4
Tryb połączenia Połączenie zaciskowo-nacinające
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
External diameter of the cable 6…12 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 2.5 mm²
Napięcie nominalne 600 V
Prąd 40 A

Select Country

Turck worldwide

to top