Produkt BCT4-M12-IOL-H1141
Czujnik pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 100027492- Wykrywanie przedmiotów metalowych i niemetalowych
- Wykrywanie cieczy, proszków i substancji stałych
- Wszystkie funkcje można parametryzować poprzez IO-Link
- Możliwe są trzy różne typy uczenia obiektów (jednowartościowe, dwuwartościowe, dynamiczne)
- Dostępna jest funkcja zliczania, której zawartość można wywołać poprzez IO-Link
- Stan przełączania wskazywany przez cztery diody LED rozmieszczone wokół urządzenia
- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe
- Wytrzymała, kompaktowa obudowa z niklowanego mosiądzu
- Gwint M12, wpuszczany, odległość przełączania = 4 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101539042 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 23 g |
Dane techniczne
Funkcja | Wykrywanie poziomu |
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M12 x 1 |
Znamionowy zakres detekcji | 4 mm |
Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, PNP/NPN |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, Niklowany mosiądz |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 1383 KB |
English | 1382 KB |
French | 1165 KB |
Spanish | 1165 KB |
Czech | 1165 KB |
Dutch | 1165 KB |
Romanian | 1165 KB |
Russian | 1211 KB |
Polish | 1166 KB |
Chinese | 1236 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Urządzenia IO-Link — rozruch | 11322 KB |
IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
Podręcznik parametrów IO-Link | 375 KB |
Instrukcja obsługi
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Akcesoria montażowe
![]() |
BST-12B
Obejma montażowa dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: PA6 |
6947212 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., LED, długość kabla: 10 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6626184 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12 z diodą LED (PNP, YE, GN), proste, 4-styk. / złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny |
6627320 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
![]() |
RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, kątowe, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625624 |
![]() |
WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, kątowe, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625656 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |