Produkt B2N85H-QR20-2UPN6X3-H1141
Inklinometr
Z wyjściami dwustanowymi
Nr zamówieniowy: 100026934- Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne, Ultem
- Wskazanie stanu za pomocą diody LED
- Wykrywanie kąta za pomocą dwóch osi z zakresem pomiarowym ±85° i dwóch dowolnie konfigurowalnych wyjść przełączających (PNP/NPN)
- Wysoki stopień ochrony IP68/IP69K
- Odporność na mgłę solną oraz gwałtowne zmiany temperatury
- 10…30 V DC
- Złącze męskie, M12 × 1, 4-stykowe
- Parametryzacja przez IO-Link za pomocą USB-2-IOL-0002
Dane ogólne
EAN | 4047101538298 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 86 g |
Dane techniczne
Measuring principle | Przyspieszenie |
Zakres pomiarowy | -85…85° |
Liczba osi pomiarowych | 2 |
Wymiary konstrukcji | 71.6 × 62.6 × 20 mm |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, PNP/NPN |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Ultem |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Podłączenie
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 | |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
Akcesoria funkcjonalne
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |