Produkt B1N360V-QR20-2UPN6X3-H1141
Inklinometr
Z wyjściami dwustanowymi
Nr zamówieniowy: 100026933- Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne, Ultem
- Wskazanie stanu za pomocą diody LED
- Wykrywanie kąta poprzez jedną oś z zakresem pomiarowym 360° i dwoma dowolnie konfigurowalnymi wyjściami przełączającymi (PNP/NPN)
- Wysoki stopień ochrony IP68/IP69K
- Odporność na mgłę solną oraz gwałtowne zmiany temperatury
- 10…30 V DC
- Złącze męskie, M12 × 1, 4-stykowe
- Parametryzacja przez IO-Link za pomocą USB-2-IOL-0002

Dane ogólne
| EAN | 4047101538281 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 86 g |
Dane techniczne
| Measuring principle | Przyspieszenie |
| Zakres pomiarowy | 0…360° |
| Liczba osi pomiarowych | 1 |
| Wymiary konstrukcji | 71.6 × 62.6 × 20 mm |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, PNP/NPN |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Ultem |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Podłączenie
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
Akcesoria funkcjonalne
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |