Produkt FW-ERKPM0414-PT-S-0810
Złącze rozbieralne
Zasilanie M12
Złącze żeńskie, M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 100026334- Kodowanie T
- Metalowa nakrętka łącząca
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-stykowe
- Przejściówka przewodu: 8,0…10,0 mm
- Obciążalność zacisku:
- Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (z tulejką kablową)
- Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)

Dane ogólne
| EAN | 4047101537048 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 30 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Zasilanie |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T |
| Liczba styków | 4 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 8…10 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.75…1.5 mm² |
| Prąd | 12 A |
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |