Produkt RES-184S6S-9F14B-H1151
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
Seria Industrial
Nr zamówieniowy: 100026157- Kołnierz synchroniczny, Ø 36 mm
- Wał lity, Ø 6 mm × 12,5 mm
- Magnetyczna zasada działania
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
- ‐40…+85 °C
- Maks. 4000 obr./min (praca ciągła 2000 obr./min)
- 10…30 V DC
- SAE J1939
- Złącze M12 × 1, 5-stykowe
- 360° zdefiniowane przez 14 bitów (16384 pozycji)

Dane ogólne
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 200 g |
Dane techniczne
| Linia enkodera | Industrial-Line |
| Technologia | Magnetyczny |
| Typ wyjścia | Absolutny, jednoobrotowy |
| Shaft Type | Wał lity |
| Średnica ośki D (mm) | 6 |
| Flange diameter | Ø 36 mm |
| Flange type | Synchro flange |
| Zakres pomiarowy | 0…360° |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Protokół komunikacyjny | SAE J1939 |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
|
RCS-15-06-06
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm |
1545362 |
|
RCS-15-08-06
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 8 mm/6 mm |
1545361 |
|
RA-BC-20-06-06
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048777 |
|
RA-BC-20-06-08
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm |
100048778 |
|
RA-BC-20-06-10
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
|
RA-BC-E-20-06-06
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048785 |
|
RA-BC-E-20-06-10
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
|
RA-SDC-30-06-10
Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048791 |
|
RA-SDC-30-06-06
Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048790 |
|
RA-HC-25-06-06
Aluminiowe sprzęgło helikalne Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048794 |
|
RA-HC-25-06-10
Aluminiowe sprzęgło helikalne Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048795 |
Podłączenie
|
RKC5701-5M
Kabel magistrali CAN (DeviceNet, CANopen), złącze żeńskie M12, proste, długość kabla: 5 m, materiał powłoki: PUR, antracyt; aprobata cULus |
6931034 |