Produkt RA-BC-20-06-06
Akcesoria
Sprzęgło mieszkowe sprzęgła wału
Do enkoderów z wałem litym
Nr zamówieniowy: 100048777Sprzęgło mieszkowe z piastą aluminiową Ø 20 mm
Maks. moment obrotowy: 120 Ncm
Maks. przesunięcie wału:
Promieniowe: ±0,25 mm
Osiowe: ±0,4 mm
Kątowe: ±4°
Sztywność sprężyny skrętna: 150 Nm/koło
Sztywność sprężyny promieniowa: 25 N/mm
Moment bezwładności: 8 gcm2
Materiał gniazda: anodowane aluminium
Materiał mieszków: stal nierdzewna
Średnica otworu d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101649796 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 84836080900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 26 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Łącznik mieszkowy |
| Do użytku z | Enkodery |
| Temperatura pracy | -40…+140 °C |