Produkt TX-LTE-WLAN
Seria TX HMI/PLC
Moduł dołączany
Modem LTE i Wi-Fi (4G i Wi-Fi)
Nr zamówieniowy: 100025179- Wtykany moduł rozszerzający do zastosowania z urządzeniami HMI/PLC z serii TX700 i TX800
- Obsługuje sieci mobilne LTE (FDD/TDD), GSM (GPRS/EDGE) i UMTS (DC-HSDPA/HSUPA/WCDMA)
- Obsługa Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11a/b/g
- Określanie położenia za pośrednictwem GNSS
- 2 wejścia cyfrowe / 2 wyjścia cyfrowe
- 4 wskaźniki LED (stan modułu i stan sieci)
- Gniazdo kart micro-SIM
- Z gniazdem rozszerzeń

Dane ogólne
EAN | 4047101533842 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85389091890 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 205 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TX700, TX800 |
Stopień ochrony | IP20 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
Antenna-WiFi-Short-01
Antena do montażu na urządzeniu |
100029650 |
![]() |
Antenna-WiFi-Wall-3m-01
Antena do montażu ściennego |
100029652 |
![]() |
Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01
Antena do przyklejania |
100029653 |
![]() |
Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Antena do montażu na szafie sterowniczej |
100029654 |
![]() |
Antenna-LTE-Short-01
Antena do montażu na urządzeniu |
100029655 |
![]() |
Antenna-LTE-Adhesive-3m-01
Antena do przyklejania |
100029657 |
![]() |
ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Antena do montażu na szafie sterowniczej |
100029658 |
![]() |
Antenna-LTE-Wall-3m-01
Antena do montażu ściennego |
100029656 |