Produkt ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Rozwiązania chmurowe Turck
Antena do montażu na szafie sterowniczej
Nr zamówieniowy: 100029658- Antena do bramek TX-LTE-WLAN i TCG20
- Montaż na szafie sterowniczej
- Długość przewodu 3 m
- Antena LTE (2G/3G/4G)
- Emisja dookólna

Dane ogólne
| EAN | 4047101543346 |
| Numer taryfy celnej | 85177100000 |
| Kraj pochodzenia | SK |
| Waga | 168 g |
Dane techniczne
| Stopień ochrony | IP67/IP69K |