Produkt Antenna-WiFi-Wall-3m-01
Rozwiązania chmurowe Turck
Antena do montażu ściennego
Nr zamówieniowy: 100029652- Antena do bramek TX-LTE-WLAN i TCG20
- Montaż ścienny
- Długość kabla 3 m
- Antena Wi-Fi (2,4 GHz/5,0 GHz)
- Emisja dookólna

Dane ogólne
| EAN | 4047101543285 |
| Numer taryfy celnej | 85177100000 |
| Kraj pochodzenia | SK |
| Waga | 189 g |
Dane techniczne
| Stopień ochrony | IP67 |